Elektronische timer, MTI
Elektronische timer, MTI

047H3077

Tijd bereik: 0,05 S - 300 H, Spoelspanning bij 50/60 Hz [min.]: 24, Spoelspanning bij 50/60 Hz [max.]: 240, Stuurspanning, 50/60 Hz [V] [min.]: 24, Stuurspanning, 50/60 Hz [V] [max.]: 240

Productdata

Bruto gewicht 0.16 kg
Netto gewicht 0.15 kg
EAN 5702423287338

 

Functie Multifunctioneel
Goedkeuring C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 50 pc
Productbeschrijving Elektronische timer
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Elektronische timer
Spoelspanning [V] DC [max.] 48 V
Spoelspanning [V] DC [min.] 24 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [max.] 240 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [min.] 24 V
Stuurspanning [V] DC [max.] 48 V
Stuurspanning [V] DC [min.] 24 V
Stuurspanning, 50/60 Hz [V] [max.] 240 V
Stuurspanning, 50/60 Hz [V] [min.] 24 V
Tijd bereik 0,05 S - 300 H
Type MTI
UL-keuringsdossiernaam E82701
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality