Elektronische timer, BTI
Elektronische timer, BTI

047H3106

Tijd bereik: 0,3 - 30 S

Productdata

Bruto gewicht 0.07 kg
Netto gewicht 0.07 kg
EAN 5702423061204

 

Functie Uitschakelvertraging
Goedkeuring C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 21 pc
Productbeschrijving Elektronische timer voor uitschakelvertraging
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Elektronische timer
Regel spanning, 50/60 Hz [V] 24 V
Spoel spanning, 50/60 Hz 24 V
Spoelspanning [V] DC 24 V
Stuurspanning [V] DC 24 V
Tijd bereik 0,3 - 30 S
Type BTI
UL-keuringsdossiernaam E82701
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality