Elektronische timer, BTI
Elektronische timer, BTI

047H3099

Tijd bereik: 3 - 300 S, Spoelspanning bij 50/60 Hz [min.]: 220, Spoelspanning bij 50/60 Hz [max.]: 240

Productdata

Bruto gewicht 0.08 kg
Netto gewicht 0.07 kg
EAN 5702423054091

 

Functie Uitschakelvertraging
Goedkeuring C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 21 pc
Productbeschrijving Elektronische timer voor uitschakelvertraging
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Elektronische timer
Spoelspanning bij 50/60 Hz [max.] 240 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [min.] 220 V
Stuurspanning, 50/60 Hz [V] [max.] 240 V
Stuurspanning, 50/60 Hz [V] [min.] 220 V
Tijd bereik 3 - 300 S
Type BTI
UL-keuringsdossiernaam E82701
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality