Motorstarter, CIM 9
Motorstarter, CIM 9

047B402238

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Max. belasting, AC-3 [A]: 9.0

Productgegevens

Bruto gewicht 0.72 kg
Netto gewicht 0.68 kg
EAN 5702423054602

 

AC-3 vermogen bij 380-690 V 4 kW
Drukknoppen START-STOP/RESET
Goedkeuring CE
EAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 6 pc
Max. belasting, AC-3 [A] 9 A
Productbeschrijving Motorstarter
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Motorstarter
Regel spanning, 50 Hz [V] 415 V
Regel spanning, 60 Hz [V] 500 V
Spoel spanning @ 50 Hz 415 V
Spoel spanning @ 60 Hz 500 V
Type CIM 9
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten