Motorstarter, CIM 9
Motorstarter, CIM 9
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Max. belasting, AC-3 [A]: 9.0, Spoelspanning bij 50 Hz [max.]: 230, Spoelspanning bij 50 Hz [min.]: 220

Productgegevens

Bruto gewicht 0.73 kg
Netto gewicht 0.7 kg
EAN 5702423046201

 

AC-3 vermogen bij 380-690 V 4 kW
Drukknoppen START-STOP/RESET
Goedkeuring CE
EAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 6 pc
Max. belasting, AC-3 [A] 9 A
Productbeschrijving Motorstarter
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Motorstarter
Spoelspanning bij 50 Hz [max.] 230 V
Spoelspanning bij 50 Hz [min.] 220 V
Stuurspanning, 50 Hz [V] [max.] 230 V
Stuurspanning, 50 Hz [V] [min.] 220 V
Type CIM 9
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten