Pump, PAH 4 Ex
Pump, PAH 4 Ex

180B6122

Debiet [gpm] [max.]: 1.670, Debiet [l/min] [max.]: 6.430, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 140, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental [tpm] [Min]: 700, ATEX conformiteit: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6, Bodymateriaal: AISI 304

Productdata

Bruto gewicht 4.87 kg
Netto gewicht 4 kg

 

aansluiting inlaat standaard BSPP
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
ATEX conformiteit Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Beschrijving PAH 4 Ex
Bodymateriaal AISI 304
Debiet [gpm] [max.] 1.67 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 0.51 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 6.43 L/min
Debiet [l/min] [min.] 1.95 L/min
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 76 dBA
Grootte afvoeraansluiting (metrisch) M6
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Ingangsdruk [barg] [max.] 4 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 58 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 0 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.] 4 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.] 58 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Productgroep Pomp
Productnaam PAH pumps
Slagvolume [cm³/rev] 4 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 0.24 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting Metrisch
Standaard uitgang aansluiting BSPP
Toerental [tpm] [Max] 1800 rpm
Toerental [tpm] [Min] 700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 700 rpm
TYPE PAH
Type PAH 2-6.3
Type aanduiding PAH 4 Ex
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/4 in
Uitgangsdruk [barg] [max.] 140 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 30 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 2030 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 435 psig

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten