Pump, PAH 25 CCW
Pump, PAH 25 CCW

180B0060

Debiet [gpm] [max.]: 11.120, Debiet [l/min] [max.]: 42.770, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental [tpm] [Min]: 700, Bodymateriaal: AISI 304

Productdata

Bruto gewicht 19.68 kg
Netto gewicht 16 kg

 

aansluiting inlaat standaard BSPP
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
Beschrijving PAH 25 AXIAL PISTON PUMP CCW
Bodymateriaal AISI 304
Debiet [gpm] [max.] 11.12 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 3.89 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 42.77 L/min
Debiet [l/min] [min.] 14.94 L/min
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 79 dBA
Grootte afvoeraansluiting [inch] 1/4 in
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1 1/4 in
Ingangsdruk [barg] [max.] 4 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 58 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 0 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Productgroep Pomp
Productnaam PAH pumps
Richting CCW
Slagvolume [cm³/rev] 25 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 1.53 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting BSPP
Standaard uitgang aansluiting BSPP
Toerental [tpm] [Max] 1800 rpm
Toerental [tpm] [Min] 700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 700 rpm
TYPE PAH
Type PAH 20-32
Type aanduiding PAH 25 CCW
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/4 in
Uitgangsdruk [barg] [max.] 160 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 30 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 2320 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 435 psig

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten