Pomp
Pomp

180B0047

Debiet [gpm] [max.]: 22.650, Debiet [l/min] [max.]: 87.110, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 80, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental [tpm] [Min]: 700, Bodymateriaal: AISI 304

Productdata

Bruto gewicht 36.44 kg
Netto gewicht 30.5 kg

 

aansluiting inlaat standaard BSPP
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
Beschrijving PAH 50
Bodymateriaal AISI 304
Debiet [gpm] [max.] 22.65 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 8.32 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 87.11 L/min
Debiet [l/min] [min.] 32 L/min
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 80 dBA
Grootte afvoeraansluiting [inch] 1/4 in
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1 1/2 in
Ingangsdruk [barg] [max.] 4 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 58 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 0 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Productgroep Pomp
Productnaam PAH pumps
Slagvolume [cm³/rev] 50 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 3.05 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting BSPP
Standaard uitgang aansluiting BSPP
Toerental [tpm] [Max] 1800 rpm
Toerental [tpm] [Min] 700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 700 rpm
TYPE PAH
Type PAH 50-100
Type aanduiding PAH 50
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat [inch] 1 1/4 in
Uitgangsdruk [barg] [max.] 80 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 30 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 1160 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 435 psig

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten