Pomp
Pomp

180B1001

Debiet [gpm] [max.]: 76.540, Debiet [l/min] [max.]: 294.400, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 120, Toerental [tpm] [Max]: 1250, Toerental [tpm] [Min]: 450, Bodymateriaal: AISI 316

Productdata

Bruto gewicht 151.2 kg
Netto gewicht 125 kg

 

aansluiting inlaat standaard Metrisch
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
Beschrijving Pump for ultra pure water
Bodymateriaal AISI 316
Debiet [gpm] [max.] 76.54 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 23.3 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 294.4 L/min
Debiet [l/min] [min.] 89.6 L/min
Grootte afvoeraansluiting [inch] 1/4 in
Ingangaansluitingsafmeting (metrisch) M60
Ingangsdruk [barg] [max.] 6 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 2 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 87 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 29 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.] 10 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.] 145 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Productgroep Pomp
Productnaam PAHT pumps
Slagvolume [cm³/rev] 256 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 15.6 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting BSPP
Standaard uitgang aansluiting Metrisch
Toerental [tpm] [Max] 1250 rpm
Toerental [tpm] [Min] 450 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 700 rpm
TYPE PAHT
Type PAHT 256-308
Type aanduiding PAHT 256
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat (metrisch) M60
Uitgangsdruk [barg] [max.] 120 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 30 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 1740 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 435 psig

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten