Pomp, PAHT 70
Pomp, PAHT 70

180B0087

Debiet [gpm] [max.]: 29.630, Debiet [l/min] [max.]: 113.980, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental [tpm] [Min]: 700, Bodymateriaal: AISI 316

Productdata

Bruto gewicht 35.43 kg
Netto gewicht 28.05 kg

 

aansluiting inlaat standaard BSPP
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
Beschrijving Pump for ultra pure water
Bodymateriaal AISI 316
Debiet [gpm] [max.] 29.63 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 9.53 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 113.98 L/min
Debiet [l/min] [min.] 36.65 L/min
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 80 dBA
Grootte afvoeraansluiting (metrisch) M6
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1 1/2 in
Ingangsdruk [barg] [max.] 6 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 87 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 0 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.] 20 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.] 290 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Productgroep Pomp
Productnaam PAHT pumps
Slagvolume [cm³/rev] 70 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 4.27 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting Metrisch
Standaard uitgang aansluiting BSPP
Toerental [tpm] [Max] 1800 rpm
Toerental [tpm] [Min] 700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 1000 rpm
Type PAHT 50-90
Type aanduiding PAHT 70
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
TYPE: PAHT
Uitgang aansluitmaat [inch] 1 in
Uitgangsdruk [barg] [max.] 160 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 30 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 2320 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 435 psig

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality