aansluiting inlaat standaard |
BSPP |
Afdichtings materiaal |
NBR |
Aftap aansluiting type |
Schroefdraad |
ATEX conformiteit |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Bodymateriaal |
AISI 304 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Debiet [gpm] [max.] |
5.2 gal/min |
Debiet [gpm] [min.] |
1.9 gal/min |
Debiet [l/min] [max.] |
21.6 l/min |
Debiet [l/min] [min.] |
7.6 l/min |
Description |
PAHT G 10 Ex |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Geluidsdrukniveau [dB(A)] |
75 dBA |
Grootte afvoeraansluiting [inch] |
1/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingangaansluitingsafmeting [inch] |
3/4 in |
Ingangsdruk [barg] [max.] |
4 barg |
Ingangsdruk [barg] [min.] |
0 barg |
Ingangsdruk [psig] [max.] |
58 psig |
Ingangsdruk [psig] [min.] |
0 psig |
Ingangsdrukpiek [barg] [max.] |
4 barg |
Ingangsdrukpiek [psig] [max.] |
58 psig |
Land van herkomst |
Denemarken |
Mediatemperatuur [°C] [Max] |
50 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] |
2 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] |
122 °C |
Medium temperatuur [°F] [Min] |
36 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] |
50 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] |
0 °C |
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] |
122 °F |
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] |
32 °F |
Onderhoud geschikt |
Spare parts PAHT G 10/12.5 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
274x151x137 |
Productbeschrijving |
PAHT G pumps |
Productgroep |
Pump |
REACH kandidatenlijst stoffen |
No |
Slagvolume [cm³/rev] |
10 cm³/rev |
Slagvolume [inch³/rev] |
0.61 in³/rev |
Standaard afvoeraansluiting |
BSPP |
Standaard uitgang aansluiting |
BSPP |
Toerental [tpm] [Max] |
2400 rpm |
Toerental [tpm] [Min] |
1000 rpm |
Toerental continu [tpm] [min.] |
1000 rpm |
Type |
PAHT G 10-12.5 |
Type aanduiding |
PAHT G 10 Ex |
Type inlaataansluiting |
Schroefdraad |
Type uitlaat aanlsuiting |
Schroefdraad |
Uitgang aansluitmaat [inch] |
3/8 in |
Uitgangsdruk [barg] [max.] |
140 barg |
Uitgangsdruk [barg] [min.] |
10 barg |
Uitgangsdruk [psig] [max.] |
2030 psig |
Uitgangsdruk [psig] [min.] |
145 psig |
UK RoHS compliance |
Out of scope |