BE230CS
018F7919
Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 230, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 230, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Bruto gewicht | 0.339 Kg |
Netto gewicht | 0.303 Kg |
Volume | 0.31 Liter |
EAN | 5702428170871 |
Bruto gewicht | 0.339 Kg |
Netto gewicht | 0.303 Kg |
Volume | 0.31 Liter |
EAN | 5702428170871 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrische aansluiting | Aansluitdoos |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Goedkeuring | Standard |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Productbeschrijving | Magnetic coils |
Productgroep | Accessories |
Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Type | Magnetic coil |
Type aanduiding | BE230CS |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrische aansluiting | Aansluitdoos |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Goedkeuring | Standard |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Productbeschrijving | Magnetic coils |
Productgroep | Accessories |
Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Type | Magnetic coil |
Type aanduiding | BE230CS |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |