VRH 30 45-210 bar
VRH 30 45-210 bar

180G0031

Debiet [gpm] [max.]: 7.900, Debiet [l/min] [max.]: 30.000, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig

Productdata

Bruto gewicht 0.61 kg
Netto gewicht 0.59 kg

 

Aansluitstandaard BSP
Beschrijving VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL
Bodymateriaal AISI 304
Debiet [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 30 L/min
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/8 in
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Productgroep Valve
Productnaam Pressure operated valves
Type VRH
Type aanduiding VRH 30 45-210 bar
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/8 in
Werkdruk [barg] [max.] 210 barg
Werkdruk [barg] [min.] 45 barg
Werkdruk [psig] [max.] 3045 psig
Werkdruk [psig] [min.] 652 psig

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality