VRH 120 25-80 bar
180G0020
Debiet [l/min] [max.]: 120.00, Debiet [gpm] [max.]: 31.700, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
Debiet [l/min] [max.]: 120.00, Debiet [gpm] [max.]: 31.700, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
Bruto gewicht | 3.335 Kg |
Netto gewicht | 1.86 Kg |
Volume | 3.05 Liter |
EAN | 5715162674239 |
Bruto gewicht | 3.335 Kg |
Netto gewicht | 1.86 Kg |
Volume | 3.05 Liter |
EAN | 5715162674239 |
Aansluitstandaard | BSP |
Bodymateriaal | AISI 304 |
Debiet [gpm] [max.] | 31.7 gal/min |
Debiet [l/min] [max.] | 120 l/min |
Description | VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 3/4 in |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °C |
Productbeschrijving | Pressure operated valves |
Productgroep | Valve |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Type | VRH 120 |
Type aanduiding | VRH 120 25-80 bar |
Uitgang aansluitmaat [inch] | 3/4 in |
Werkdruk [barg] [max.] | 80 barg |
Werkdruk [barg] [min.] | 25 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 1160 psig |
Werkdruk [psig] [min.] | 362 psig |
Aansluitstandaard | BSP |
Bodymateriaal | AISI 304 |
Debiet [gpm] [max.] | 31.7 gal/min |
Debiet [l/min] [max.] | 120 l/min |
Description | VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 3/4 in |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °C |
Productbeschrijving | Pressure operated valves |
Productgroep | Valve |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Type | VRH 120 |
Type aanduiding | VRH 120 25-80 bar |
Uitgang aansluitmaat [inch] | 3/4 in |
Werkdruk [barg] [max.] | 80 barg |
Werkdruk [barg] [min.] | 25 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 1160 psig |
Werkdruk [psig] [min.] | 362 psig |