Valve, VCM 30 M60 to 2.5 VIC

180H0055

Dit product is niet meer leverbaar.
We hebben een vervangend product.

null: 0.3, 4.3 psig, Inlaataansluiting: M60 x 1.5, Nominaal debiet [gpm]: 132.0, Nominaal debiet [m³/h]: 30.0

Productdata

Bruto gewicht 2.9 Kg
Netto gewicht 2.7 Kg
Volume 5.67 Liter
EAN 5715162673690

 

Description VCM30
In scope of WEEE and contain batteries No
Inlaataansluiting M60 x 1.5
Nominaal debiet [gpm] 132 gal/min
Nominaal debiet [m³/h] 30 m³/h
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 2.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.5 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.3 psig
Productbeschrijving Check valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type VCM
Type aanduiding VCM 30 M60 to 2.5 VIC
Werkdruk [barg] [max.] 80 barg
Werkdruk [psig] [max.] 1160 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality