VDH 30 EC
180L0050
Debiet [gpm] [max.]: 7.900, Debiet [l/min] [max.]: 30.00, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2030, Aansluitstandaard: Cetop 3
Debiet [gpm] [max.]: 7.900, Debiet [l/min] [max.]: 30.00, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2030, Aansluitstandaard: Cetop 3
Bruto gewicht | 4.064 Kg |
Netto gewicht | 3 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162673782 |
Bruto gewicht | 4.064 Kg |
Netto gewicht | 3 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162673782 |
Aansluitstandaard | Cetop 3 |
Aantal wegen | 4/3 |
Bodymateriaal | AISI 304 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [gpm] [max.] | 7.9 gal/min |
Debiet [gpm] [min.] | 0.2 gal/min |
Debiet [l/min] [max.] | 30 l/min |
Debiet [l/min] [min.] | 1 l/min |
Description |
VDH30EC 4/3 CETOP 3 (A/B- |
Functie |
NC NO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 3 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °C |
Medium temperatuur [°F] [Min] | 37 °C |
Openingstijd [ms] [max.] | 110 ms |
Productbeschrijving | Solenoid operated valves |
Productgroep | Valve |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Sluitingstijd [ms] [max.] | 130 ms |
Toepassing | Hydraulic |
Type | VDH 3/2, 4/3 |
Type aanduiding | VDH 30 EC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkdruk [barg] [max.] | 140 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 2030 psig |
Aansluitstandaard | Cetop 3 |
Aantal wegen | 4/3 |
Bodymateriaal | AISI 304 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [gpm] [max.] | 7.9 gal/min |
Debiet [gpm] [min.] | 0.2 gal/min |
Debiet [l/min] [max.] | 30 l/min |
Debiet [l/min] [min.] | 1 l/min |
Description |
VDH30EC 4/3 CETOP 3 (A/B- |
Functie |
NC NO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 3 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °C |
Medium temperatuur [°F] [Min] | 37 °C |
Openingstijd [ms] [max.] | 110 ms |
Productbeschrijving | Solenoid operated valves |
Productgroep | Valve |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Sluitingstijd [ms] [max.] | 130 ms |
Toepassing | Hydraulic |
Type | VDH 3/2, 4/3 |
Type aanduiding | VDH 30 EC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkdruk [barg] [max.] | 140 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 2030 psig |