Solenoid operated valves, VDH 30 EC NO, Hydraulic
180L0049
Debiet [gpm] [max.]: 8.000, Debiet [l/min] [max.]: 30.00, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2030, Aansluitstandaard: Cetop 3
Debiet [gpm] [max.]: 8.000, Debiet [l/min] [max.]: 30.00, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2030, Aansluitstandaard: Cetop 3
Bruto gewicht | 0.908 Kg |
Netto gewicht | 0.864 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5715162675304 |
Bruto gewicht | 0.908 Kg |
Netto gewicht | 0.864 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5715162675304 |
Aansluitstandaard | Cetop 3 |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator grootte [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | FKM |
Bodymateriaal | AISI 304 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [gpm] [max.] | 8 gal/min |
Debiet [gpm] [min.] | 0.3 gal/min |
Debiet [l/min] [max.] | 30 l/min |
Debiet [l/min] [min.] | 1 l/min |
Description | VDH30EC 2/2 NO |
Diameter zuiger Ø [mm] | 18 mm |
Functie | NO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiaaltype | Neutrale media |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 3 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °C |
Medium temperatuur [°F] [Min] | 37 °C |
Naam onderdelenprogramma | VDH |
Onderhoud geschikt | Ja |
Openingstijd [ms] [max.] | 150 ms |
Productbeschrijving | Solenoid operated valves |
Productgroep | Valve |
Productnaam SCIP-dossier | VDH30EC 2/2 NO Valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting | Verdeelleiding |
SCIP-dossiernr. | 08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019 |
Sluitingstijd [ms] [max.] | 350 ms |
Toepassing | Hydraulic |
Type | VDH 2/2 |
Type aanduiding | VDH 30 EC NO |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkdruk [barg] [max.] | 140 barg |
Werkdruk [barg] [min.] | 4 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 2030 psig |
Werkdruk [psig] [min.] | 50 psig |
Werking | Stuurbediend |
Aansluitstandaard | Cetop 3 |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator grootte [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | FKM |
Bodymateriaal | AISI 304 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [gpm] [max.] | 8 gal/min |
Debiet [gpm] [min.] | 0.3 gal/min |
Debiet [l/min] [max.] | 30 l/min |
Debiet [l/min] [min.] | 1 l/min |
Description | VDH30EC 2/2 NO |
Diameter zuiger Ø [mm] | 18 mm |
Functie | NO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiaaltype | Neutrale media |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 3 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °C |
Medium temperatuur [°F] [Min] | 37 °C |
Naam onderdelenprogramma | VDH |
Onderhoud geschikt | Ja |
Openingstijd [ms] [max.] | 150 ms |
Productbeschrijving | Solenoid operated valves |
Productgroep | Valve |
Productnaam SCIP-dossier | VDH30EC 2/2 NO Valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting | Verdeelleiding |
SCIP-dossiernr. | 08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019 |
Sluitingstijd [ms] [max.] | 350 ms |
Toepassing | Hydraulic |
Type | VDH 2/2 |
Type aanduiding | VDH 30 EC NO |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkdruk [barg] [max.] | 140 barg |
Werkdruk [barg] [min.] | 4 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 2030 psig |
Werkdruk [psig] [min.] | 50 psig |
Werking | Stuurbediend |