VDHT 3/8 E HP
180L0127
Debiet [gpm] [max.]: 8.000, Debiet [l/min] [max.]: 30.00, Werkdruk [barg] [max.]: 210, Werkdruk [psig] [max.]: 3000, Aansluitstandaard: NPT
Debiet [gpm] [max.]: 8.000, Debiet [l/min] [max.]: 30.00, Werkdruk [barg] [max.]: 210, Werkdruk [psig] [max.]: 3000, Aansluitstandaard: NPT
Bruto gewicht | 1.154 Kg |
Netto gewicht | 1.039 Kg |
Volume | 1.607 Liter |
EAN | 5715162675380 |
Bruto gewicht | 1.154 Kg |
Netto gewicht | 1.039 Kg |
Volume | 1.607 Liter |
EAN | 5715162675380 |
Aansluitstandaard | NPT |
Aansluittype | Schroefdraad |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator grootte [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | FKM |
Bodymateriaal | AISI 304 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [gpm] [max.] | 8 gal/min |
Debiet [gpm] [min.] | 0 gal/min |
Debiet [l/min] [max.] | 30 l/min |
Debiet [l/min] [min.] | 0 l/min |
Description | VDHT 3/8 E HP NC NPT |
Diameter zuiger Ø [mm] | 18 mm |
Functie | NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 3/8 in |
Materiaaltype | Neutrale media |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] | 194 °C |
Medium temperatuur [°F] [Min] | 36 °C |
Naam onderdelenprogramma | VDHT |
Onderhoud geschikt | Ja |
Openingstijd [ms] [max.] | 125 ms |
Openingstijd [ms] [min.] | 100 ms |
Productbeschrijving | Solenoid operated valves |
Productgroep | Valve |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Richting | Recht |
Sluitingstijd [ms] [max.] | 300 ms |
Sluitingstijd [ms] [min.] | 200 ms |
Toepassing | Industrial |
Type | VDHT 2/2 |
Type aanduiding | VDHT 3/8 E HP |
Uitgang aansluitmaat [inch] | 3/8 in |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkdruk [barg] [max.] | 210 barg |
Werkdruk [barg] [min.] | 4 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 3000 psig |
Werkdruk [psig] [min.] | 51 psig |
Werking | Stuurbediend |
Aansluitstandaard | NPT |
Aansluittype | Schroefdraad |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator grootte [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | FKM |
Bodymateriaal | AISI 304 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debiet [gpm] [max.] | 8 gal/min |
Debiet [gpm] [min.] | 0 gal/min |
Debiet [l/min] [max.] | 30 l/min |
Debiet [l/min] [min.] | 0 l/min |
Description | VDHT 3/8 E HP NC NPT |
Diameter zuiger Ø [mm] | 18 mm |
Functie | NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 3/8 in |
Materiaaltype | Neutrale media |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] | 194 °C |
Medium temperatuur [°F] [Min] | 36 °C |
Naam onderdelenprogramma | VDHT |
Onderhoud geschikt | Ja |
Openingstijd [ms] [max.] | 125 ms |
Openingstijd [ms] [min.] | 100 ms |
Productbeschrijving | Solenoid operated valves |
Productgroep | Valve |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Richting | Recht |
Sluitingstijd [ms] [max.] | 300 ms |
Sluitingstijd [ms] [min.] | 200 ms |
Toepassing | Industrial |
Type | VDHT 2/2 |
Type aanduiding | VDHT 3/8 E HP |
Uitgang aansluitmaat [inch] | 3/8 in |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Werkdruk [barg] [max.] | 210 barg |
Werkdruk [barg] [min.] | 4 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 3000 psig |
Werkdruk [psig] [min.] | 51 psig |
Werking | Stuurbediend |