BE240AS

018F7924

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 240, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20

Productdata

Bruto gewicht 0.336 Kg
Netto gewicht 0.311 Kg
Volume 0.299 Liter
EAN 5702428170833

 

Actuator grootte [mm] 13.5 mm
Belastingclassificatie Continu
Beschermingsklasse-IP behuizing IP20
Conformiteit EN 60730-1
Description Coil BE240AS 240V 50Hz Box
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluiting DIN-kabelschoen
Elektrische connector 3 x kabelschoenen
Frequentie [Hz] 50 Hz
Goedkeuring LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 50 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kleur Blue
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Omgevings temperatuur bereik [°F] 175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] 80 °C
Onderdelen bijgevoegd Kap
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productbeschrijving Magnetic coils
Productgroep Accessories
Productnaam SCIP-dossier Solenoid coils
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Rel. vochtigheidscondities Geen condensatie
SCIP-dossiernr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Spoelaansluiting DIN-kabelschoen + kap
Spoelbevestiging Clip-on
Standaard elektrische aansluitingen EN175301-803
Standaard spoelontwerp VDE 0580
Stroomverbruik 50 Hz [VA] 19 VA
Stroomverbruik [W] 50 Hz 11 W
Type Magnetic coil
Type aanduiding BE240AS
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 240 V
Voedingsspanning [V] AC 240 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality