Accessory, Nozzle
180Z1939
0.050, Flow [gpm]: 0.013, Werkdruk [barg] [max.]: 70, Werkdruk [psig] [max.]: 1000, AISI 303, 12/24 UNC
0.050, Flow [gpm]: 0.013, Werkdruk [barg] [max.]: 70, Werkdruk [psig] [max.]: 1000, AISI 303, 12/24 UNC
Bruto gewicht | 0.01 kg |
Netto gewicht | 0.01 kg |
Bruto gewicht | 0.01 kg |
Netto gewicht | 0.01 kg |
Beschrijving | Water mist nozzles with anti-drip |
Doorlaatgrootte [inch] | 0.006 in |
Doorlaatgrootte [mm] | 0.15 mm |
Flow [gph] | 0.78 gal/h |
Flow [gpm] | 0.013 gal/min |
Flow [l/h] | 2.7 L/h |
Flow [l/min] | 0.05 L/min |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Productgroep | Accessory |
Productnaam | Nozzles |
Spray angle | 60º |
Type | Nozzle |
Type aanduiding | Nozzle |
Werkdruk [barg] [max.] | 70 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 1000 psig |
Beschrijving | Water mist nozzles with anti-drip |
Doorlaatgrootte [inch] | 0.006 in |
Doorlaatgrootte [mm] | 0.15 mm |
Flow [gph] | 0.78 gal/h |
Flow [gpm] | 0.013 gal/min |
Flow [l/h] | 2.7 L/h |
Flow [l/min] | 0.05 L/min |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Productgroep | Accessory |
Productnaam | Nozzles |
Spray angle | 60º |
Type | Nozzle |
Type aanduiding | Nozzle |
Werkdruk [barg] [max.] | 70 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 1000 psig |