Pump connection
180Z0655
Dit product is niet meer leverbaar.
We hebben een vervangend product.
We hebben een vervangend product.
Werkdruk [barg] [max.]: 83, Lengte [mm]: 65, 76.10 mm
Werkdruk [barg] [max.]: 83, Lengte [mm]: 65, 76.10 mm
Bruto gewicht | 1.732 Kg |
Netto gewicht | 1.646 Kg |
Volume | 3.33 Liter |
EAN | 5715162680001 |
Bruto gewicht | 1.732 Kg |
Netto gewicht | 1.646 Kg |
Volume | 3.33 Liter |
EAN | 5715162680001 |
Bodymateriaal | Super Duplex |
Description | Outlet APP 53-86 up to series 7 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inner diameter [in] | 3.46 in |
Inner diameter [mm] | 87.8 mm |
Lengte [in] | 2.56 in |
Lengte [mm] | 65 mm |
Productbeschrijving | Hoses and connectors |
Productgroep | Accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Type | Pump connection |
Type aanduiding | Pump connection |
Victaulic [in] | 3 in |
Victaulic [mm] | 76.1 mm |
Werkdruk [barg] [max.] | 83 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 1200 psig |
Bodymateriaal | Super Duplex |
Description | Outlet APP 53-86 up to series 7 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inner diameter [in] | 3.46 in |
Inner diameter [mm] | 87.8 mm |
Lengte [in] | 2.56 in |
Lengte [mm] | 65 mm |
Productbeschrijving | Hoses and connectors |
Productgroep | Accessories |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Type | Pump connection |
Type aanduiding | Pump connection |
Victaulic [in] | 3 in |
Victaulic [mm] | 76.1 mm |
Werkdruk [barg] [max.] | 83 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 1200 psig |