AAF006A310T4E5MHXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

134G0451

AAF006A310T4E5MHXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
VLT® Advanced Active Filter
380-480 VAC, 310A correctie, IP54/Type12+netafscherm

Modelcode: AAF006A310T4E5MHXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 540 kg
Netto gewicht 440 kg
Volume 0 l
EAN 5710107507344

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep AAF Advanced Active Filter AAF
VLT-serie 006 006
Nominale stroom A310 310A correctie
Fase T Driefase
Netspanning 4 380-480 VAC
Behuizing E5M IP54/Type12+netafscherm
RFI-filter HX Geen RFI-filter
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
Display G Grafisch bedieningspaneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie 3 Netschakelaar + zekering
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-opties
B-optie BX Geen B-optie
C0-opties MCO CF Active Filter Guard
C1-opties X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte E1 (E1) E1-frame
Typecode deel 1 AAF006A310T4E5MHXXGC3XXSXXXXAX
Typecode deel 2 BXCFXXXDX
Product Catalogus NO_VIEW Geen Mogelijkheid
Berekend brutogewicht [kg] 575
Berekend nettogewicht [kg] 453
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 AAF006A310T4E5MHXXGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality