136G7364
MCD60527BT7S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Met int. bypasscontactor
(0527) 527 A, (7) Driefase 380-690 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: MCD600_CONTROL_VOLTAGE_CV1
Andere opties volgens modelcode
VLT® Softstarter MCD 600 is een complete motorstartoplossing.
Stroomtransformatoren meten de motorstroom en zorgen voor terugkoppeling
bij geregelde start- en stopprofielen van de motor.
Adaptive Acceleration Control (AAC) selecteert automatisch het beste
start- en stopprofiel voor de toepassing.
Calamiteitenmodus en pompreinigingsfunctie zijn standaardfuncties.
Het optionele externe bedieningspaneel voegt extra functionaliteit toe,
zoals start/stop-knoppen en sneltoetsen naar menuopties.
VLT® Soft Starter MCD 600 is leverbaar in drie behuizingsgroottes: S1,
S2 en S3
S1: IP 20 met ingebouwde bypasscontactor (20-129 A)
S2: IP 00 met ingebouwde bypass of zonder bypass (144-579 A).
S3: IP 00 met ingebouwde bypass, zonder bypass of met externe bypass
(590-1250 A)
Om IP 20 voor aansluitingen te realiseren, kunt u de Finger Guard Kit
als accessoire bestellen.