MCD60215CT7S2X00CV2

132H2239

MCD60215CT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (7) Driefase 380-690 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60215CT7S2X00CV2

Productdata

Bruto gewicht 12.2 kg
Netto gewicht 12.2 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310425

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Group MCD MCD softstarterserie
MCD Series 6 (6) 600-serie
Current Rating 0215 215 A
Bypass C Zonder interne bypasscontactor
Fase T Driefase
Mains Voltage 7 (7) Driefase 380-690 V AC
Enclosure S2 (S2) Framegrootte 2
Performance X (X) Gereserveerd
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC of 220~240 VAC
Typecode Deel 1 MCD60215CT7S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60215CT7S2X00CV2
Brutogewicht [kg] ca. 13.5
Nettogewicht [kg] ca. 12.7
Materiaal Brutogewicht ca. 12.2
Materiaal Nettogewicht ca. 12.2
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality