MCD50331BT7G3X00CV2

134N9351

Dit product is niet meer leverbaar.

MCD50331BT7G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
380-690 VAC, 331A, IP00

Modelcode: MCD50331BT7G3X00CV2

Productdata

Bruto gewicht 30.2 kg
Netto gewicht 30.2 kg
Volume 66.6 l
EAN 5710107953561

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
(MCD) VLT® Soft Satrter MCD VLT® Soft Starter
(5) 500 Serie 5 500 Serie
Nominale stroom 0331 331A
Bypass B Met int. bypass schakelaar
Fase T 3-fasen
Netspanning 7 380-690 VAC
Bouwgrootte G3 Bouwgrootte G3
Voorbehouden X Voorbehouden
Behuizing 00 IP00
Stuurspanning CV2 110 VAC and 220 VAC
Typecode deel 1 MCD50331BT7G3X00CV2
Product catalogus NO_VIEW Geen
Modelcode 01 MCD50331BT7G3X00CV2
Berekend brutogewicht [kg] 32
Berekend nettogewicht [kg] 30.2
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality