MCD202055T4CV1
175G5227
MCD202055T4CV1
VLT® Soft Starter MCD (202) Serie
55 kW 100A:4-6: 594
3-fasen, 200-440 VAC
Stuurspanning: 24 VAC/VDC
(B) B
Modelcode:
MCD202055T4CV1
VLT® Compact Starter MCD 200 van Danfoss omvat twee
series softstarters in het vermogensbereik van 7,5-110 kW.
De serie biedt eenvoudige DIN-railmontage voor vermogens
tot 30 kW, een 2- of 3-draads start/stop-besturing en een
bijzonder goede startcyclus (4 x Ie gedurende 6 seconden).
Zware startvermogens op 4x le gedurende 20 seconden.
Compatibel met geaarde driehoekvermogensystemen.