MCD201037T4CV1
MCD201037T4CV1

175G5181

Opnieuw configureren

MCD201037T4CV1
VLT® Compact Starter MCD 200
(037) 37 kW 75A:4-6: 595, 220-240 VAC

Modelcode: MCD201037T4CV1

Productdata

Bruto gewicht 4.5 kg
Netto gewicht 4.3 kg
Volume 15 l
EAN 5702427098213

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

(MCD) VLT® Soft Satrter Soft Starter
MCD Serie (201) Serie
MCD200 Vermogen (037) 37 kW 75A:4-6: 595
Fase (T) 3-fasen
Netspanning (4) 200-440 VAC
Stuurspanning (CV1) 24 VAC/VDC
Bouwgrootte (B) B
Aanbevolen fabriek Kan leverancier niet bepalen
Brutogewicht [kg] ca. 8.6
Leverancier Kan leverancier niet bepalen
Materiaal Brutogewicht ca. 4.5
Materiaal Nettogewicht ca. 4.3
Modelcode01 MCD201037T4CV1
Nettogewicht [kg] ca. 4
Product catalogus Geen mening
Productweergave (schakelaar) Wereldwijd (Standaard)
Typecode Deel 1 MCD201037T4CV1

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality