MCD201022T4CV1

175G5179

MCD201022T4CV1
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
22 kW 48A:4-6: 354
3-fasen, 200-440 VAC
Stuurspanning: 24 VAC/VDC
(A) A

Modelcode: MCD201022T4CV1

Productdata

Bruto gewicht 2.1 kg
Netto gewicht 2.1 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098190

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
(MCD) VLT® Soft Satrter MCD Soft Starter
MCD Serie 201 (201) Serie
MCD200 Vermogen 022 22 kW 48A:4-6: 354
Fase T 3-fasen
Netspanning 4 200-440 VAC
Stuurspanning CV1 24 VAC/VDC
Bouwgrootte A (A) A
Typecode deel 1 MCD201022T4CV1
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Modelcode 01 MCD201022T4CV1
Berekend brutogewicht [kg] 2.7
Berekend nettogewicht [kg] 2.2
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality