MCD201015T6CV3

175G5188

MCD201015T6CV3

MCD201015T6CV3
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
15 kW 34A:4-6: 354
3-fasen, 200-575 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(A) A

Modelcode: MCD201015T6CV3

Productdata

Bruto gewicht 2.1 kg
Netto gewicht 2.1 kg
Volume 0 l
EAN 5702427098282

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
(MCD) VLT® Soft Satrter MCD Soft Starter
MCD Serie 201 (201) Serie
MCD200 Vermogen 015 15 kW 34A:4-6: 354
Fase T 3-fasen
Netspanning 6 200-575 VAC
Stuurspanning CV3 110/240 - 380/440 VAC
Bouwgrootte A (A) A
Typecode deel 1 MCD201015T6CV3
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Modelcode 01 MCD201015T6CV3
Berekend brutogewicht [kg] 2.7
Berekend nettogewicht [kg] 2.2
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality