VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1

131Z9203

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT® 2800
(22) 2,2kW / 3,0 HP, 1/3 X 220-240V 50/, (20) IP20

Modelcode: VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1

Productdata

Bruto gewicht 6.35 kg
Netto gewicht 4.7 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107388967

VLT® 2800 Series

Framegrootte C-frame
Coating (C1) Met coating
Toepassingsoptie (A00) Geen toepassingsoptie
Veldbusoptie (F00) Zonder veldbusoptie
Display (DB) Ingebouwd display (SLCP)
RFI-filter (R0) Zonder filter (geen EMC)
Hardwareconfiguratie (ST) Standaard
Behuizingsklasse (20) IP20
Behuizingstype (B) Boekvorm
Netspanning U(in) (2) 200-240VAC
Nominaal vermogen (22) 2,2kW / 3,0 HP
VLT-serie (28) 2800
Productgroep VLT®
Aanbevolen fabriek Kan leverancier niet bepalen
Brutogewicht [kg] ca. 6.3
Fase (D) Dubbel, 1/3-fase
Leverancier Kan leverancier niet bepalen
Materiaal Brutogewicht ca. 6.35
Materiaal Nettogewicht ca. 4.7
Modelcode01 VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
Nettogewicht [kg] ca. 6
Product catalogus Geen mening
Productweergave (schakelaar) Wereldwijd (Standaard)
Specifieke toepassingen (P) Proces
Typecode Deel 1 VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality