134H2374
VLT2815PT4B20SBR1DBF12A00C1
VLT® 2800
1,5kW / 2,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20
De serie VLT® 2800 behoort tot de kleinste omvormers voor algemeen gebruik op de markt. Ontwikkeld om plaats te besparen door zij-aan-zij montage mogelijkheid. Kies bijkomend voor motorspoelen, RFI filter of een combinatie van RFI en sinusfilter.
De VLT ® 2800 is een geavanceerde en veelzijdige drive, eenvoudig te bedienen. Het "quick" menu bevat alle parameters die nodig zijn voor de inbedrijfstelling van de omvormer.
Product gegevens:
Typecode: VLT2815PT4B20SBR1DBF12A00C1
VLT® 2800
1,5kW / 2,0 HP, I[in]:3.2A, U[in]:3X380-480V 50/60Hz, EN 55011 klasse A1,Boekvorm IP20, A-frame, Profibus DP 12 MBaud.
Consulteer onze rubriek Documenten voor het downloaden van handleidingen en technische informatie.