VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8828

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800
(07) 0,75kW / 1,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, (20) IP20

Modelcode: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Productdata

Bruto gewicht 2.8 kg
Netto gewicht 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385164

VLT® 2800 Series

Framegrootte A-frame
Coating (C1) Met coating
Toepassingsoptie (A00) Geen toepassingsoptie
Veldbusoptie (F00) Zonder veldbusoptie
Display (DB) Ingebouwd display (SLCP)
RFI-filter (R1) EN 55011 klasse A1
Hardwareconfiguratie (SB) Standaard met rem
Behuizingsklasse (20) IP20
Behuizingstype (B) Boekvorm
Netspanning U(in) (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Nominaal vermogen (07) 0,75kW / 1,0 HP
VLT-serie (28) 2800
Productgroep VLT®
Aanbevolen fabriek Kan leverancier niet bepalen
Brutogewicht [kg] ca. 2.4
Fase (T) Driefase
Leverancier Kan leverancier niet bepalen
Materiaal Brutogewicht ca. 2.8
Materiaal Nettogewicht ca. 2.5
Modelcode01 VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Nettogewicht [kg] ca. 2.1
Product catalogus Geen mening
Productweergave (schakelaar) Wereldwijd (Standaard)
Specifieke toepassingen (P) Proces
Typecode Deel 1 VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality