VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1

134H2367

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1
VLT® 2800
0,75kW / 1,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20

Modelcode: VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1

Productdata

Bruto gewicht 2.6 kg
Netto gewicht 2 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107674664

VLT® 2800 Series

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VLT VLT®
VLT-serie 28 2800
Nominaal vermogen 07 0,75kW / 1,0 HP
Specifieke toepassingen P Proces
Fase T Driefase
Netspanning U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Behuizingstype B Boekvorm
Behuizingsklasse 20 IP20
Hardwareconfiguratie SB Standaard met rem
RFI-filter R0 Zonder filter (geen EMC)
Display DB Ingebouwd display (SLCP)
Veldbusoptie F12 Profibus DP 12 MBaud
Toepassingsoptie A00 Geen toepassingsoptie
Coating C1 Met coating
Framegrootte A A-frame
Typecode deel 1 VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1
Product catalogus GLBL Wereldwijd (Standaard)
Gewicht [kg] 2.1
kVA 1.7
Berekend brutogewicht [kg] 2.4
Berekend nettogewicht [kg] 2.1
Leverancier G401 (G401) CN
Aanbevolen fabriek G401 (G401) Haiyan
Modelcode 01 VLT2807PT4B20SBR0DBF12A00C1
Recommended Plant G401

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality