VLT2807PD2B20SBR0DBF12A00C1

134H2466

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2807PD2B20SBR0DBF12A00C1
VLT® 2800
0,75kW / 1,0 HP, 1X220-240V 50/60Hz, IP20

Modelcode: VLT2807PD2B20SBR0DBF12A00C1

Productdata

Bruto gewicht 2 kg
Netto gewicht 1.55 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107675517

VLT® 2800 Series

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VLT VLT®
VLT-serie 28 2800
Nominaal vermogen 07 0,75kW / 1,0 HP
Specifieke toepassingen P Proces
Fase D Dubbel, 1/3-fase
Netspanning U(in) 2 200-240VAC
Behuizingstype B Boekvorm
Behuizingsklasse 20 IP20
Hardwareconfiguratie SB Standaard met rem
RFI-filter R0 Zonder filter (geen EMC)
Display DB Ingebouwd display (SLCP)
Veldbusoptie F12 Profibus DP 12 MBaud
Toepassingsoptie A00 Geen toepassingsoptie
Coating C1 Met coating
Framegrootte A A-frame
Typecode deel 1 VLT2807PD2B20SBR0DBF12A00C1
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Gewicht [kg] 2
kVA 1.7
Berekend brutogewicht [kg] 2.3
Berekend nettogewicht [kg] 2
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 VLT2807PD2B20SBR0DBF12A00C1
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality