VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1
VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1

134H2364

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1
VLT® 2800
(05) 0,55kW / 0,75 HP, 3X380-480V 50/60Hz, (20) IP20

Modelcode: VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1

Productdata

Bruto gewicht 2.6 kg
Netto gewicht 2.47 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107674633

VLT® 2800 Series

Framegrootte A-frame
Coating (C1) Met coating
Toepassingsoptie (A00) Geen toepassingsoptie
Veldbusoptie (F12) Profibus DP 12 MBaud
Display (DB) Ingebouwd display (SLCP)
RFI-filter (R0) Zonder filter (geen EMC)
Hardwareconfiguratie (SB) Standaard met rem
Behuizingsklasse (20) IP20
Behuizingstype (B) Boekvorm
Netspanning U(in) (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Nominaal vermogen (05) 0,55kW / 0,75 HP
VLT-serie (28) 2800
Productgroep VLT®
Aanbevolen fabriek Kan leverancier niet bepalen
Brutogewicht [kg] ca. 2.4
Fase (T) Driefase
Leverancier Kan leverancier niet bepalen
Materiaal Brutogewicht ca. 2.6
Materiaal Nettogewicht ca. 2.47
Modelcode01 VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1
Nettogewicht [kg] ca. 2.1
Product catalogus Geen mening
Productweergave (schakelaar) Wereldwijd (Standaard)
Specifieke toepassingen (P) Proces
Typecode Deel 1 VLT2805PT4B20SBR0DBF12A00C1

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality