OGDSK214K131401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX

134U5103

OGDSK214K131401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 40 mm, Mild steel,
Without CSA/UL, Vertical, motor up, Without brake,
Terminal Box

Modelcode: OGDSK214K131401L06RXTB1P3S9010H1BXXXXXXX

Productdata

Bruto gewicht 26 kg
Netto gewicht 25 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108011307

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep OGD VLT® OneGearDrive
Product Variant S Standaard
Type reductor K Reductor met konisch tandw
Grootte 2 V210
Overbrengingsverhouding 14K13 14.13
Soort uitgaande as 1 Holle as
Diameter uitgaande as 40 40 mm
Materiaal uitgaande as 1 Standaard staal
Motorgrootte L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved RX RX (RX) Gereserveerd
Motoraansluitning TB Klemmenkast
Connector positie 1 Boven
Inbouwpositie P3 Verticaal, motor omhoog
Oppervlakte coating S Standaard
RAL kleur-code 9010 Standaard wit
Smeermiddel H1 Olie tbv voedingsindustrie
Rem BXXX Zonder Rem
CSA / UL X Zonder CSA/UL
Gereserveerd A X Gereserveerd A
Gereserveerd B X Gereserveerd B
Gereserveerd C X Gereserveerd C
Typecode deel 1 OGDSK214K131401L06RXTB1P3
Typecode deel 2 S9010H1BXXXXXXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Modelcode 01 OGDSK214K131401L06RXTB1P3
Modelcode02 S9010H1BXXXXXXX
Berekend brutogewicht [kg] 26
Berekend nettogewicht [kg] 25
Installatie van orderregel C503
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality