Toont 181 product (en)
IC7-60SLDCB5-1080E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK03+BL
iC7-Hybrid
Systeemmodule, vloeist.gekoeld
IC7-60SLDCB5-1080E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK03+BL25+DAHY
IP 00/Open type, Framegrootte:DR12L
DC/DC-omzettermodule, 380-500 V AC / 465-800 V DC,1080 A
EMC-niveau: Categorie C4
Control Panel 2.8 OPX20
Basic I/O: I/O en Relais Optie OC7C1
PROFINET RT OS7PR
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode
IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
iC7-Hybrid
Systeemmodule, vloeist.gekoeld
IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP 00/Open type, Framegrootte:AR10L
Netconvertermodule, GC, 525-690 V AC / 640-1100 V DC,380 A
EMC-niveau: Categorie C4
Geen
Basic I/O: Geen
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode
IC7-60SLGC07-760AE00F3+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
iC7-Hybrid
Systeemmodule, vloeist.gekoeld
IC7-60SLGC07-760AE00F3+AEZ1+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP 00/Open type, Framegrootte:AR12L
Netconvertermodule, GC, 525-690 V AC / 640-1100 V DC,760 A
EMC-niveau: Categorie C3
Geen
Basic I/O: Geen
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode
IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ3+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
iC7-Hybrid
Systeemmodule, vloeist.gekoeld
IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ3+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP 00/Open type, Framegrootte:AR10L
Netconvertermodule, GC, 525-690 V AC / 640-1100 V DC,380 A
EMC-niveau: Categorie C4
Geen
Basic I/O: Geen
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode
IC7-60SLGC07-760AE00F4+AEZ3+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
iC7-Hybrid
Systeemmodule, vloeist.gekoeld
IC7-60SLGC07-760AE00F4+AEZ3+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP 00/Open type, Framegrootte:AR12L
Netconvertermodule, GC, 525-690 V AC / 640-1100 V DC,760 A
EMC-niveau: Categorie C4
Geen
Basic I/O: Geen
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode