IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ3+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN

137G1051

iC7-Hybrid
Systeemmodule, vloeist.gekoeld
IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ3+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN
IP 00/Open type, Framegrootte:AR10L
Netconvertermodule, GC, 525-690 V AC / 640-1100 V DC,380 A
EMC-niveau: Categorie C4
Geen
Basic I/O: Geen
Modbus TCP OS7MT
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC7-60SLGC07-380AE00F4+AEZ3+AJFX+ANNC+AONH+BAMT+BEXX+DAHY+EGIN+EHEN

Productdata

Bruto gewicht 277 Kilogram
Netto gewicht 221 Kilogram
EAN 5715253269726

 

Productserie +DAHY iC7-Hybrid
Productgroep IC7-60 iC7-60
Productcategorie SL Systeemmodule, vloeist.gekoeld
Producttype GC Netconvertermodule, GC
Salescode part 2 +AEZ3+AJFX+ANNC +AEZ3+AJFX+ANNC
Netspanning 07 525-690 V AC / 640-1100 V DC
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BEXX +AONH+BAMT+BEXX
Nominale stroom -380A 380 A
Salescode part 4 +DAHY +DAHY
Salescode part 5 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Vermogensklasse XXX Niet relevant
Beschermingsklasse E00 IP 00/Open type
EMC-categorie F4 Categorie C4
Uitbreiding, integr.eenheid +AEZ3 Standaard, met LCL-filter
Netingangsapparaat +AJFX AC-zekeringen
DC-zekeringen en -apparaten +AKXX Geen
Connectortype koelcircuit +ANNC Schroefdraadaansl, G 1/2"
Slanglengte koelcircuit +AONH Geen
Maritieme constructie +AFXX Geen
Printplaatbescherming +AGCX Gecoate kaarten
Communicatie-interface, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Communicatie-interface, X0 +BBEL Ethernetpoort, geen protocol
Standaard I/O +BDXX Geen
Functionele veiligheid +BEXX Geen, niet uitbreidbaar
Bedieningspaneel +BFXX Geen
Montagetype bedieningspaneel +BGXX Geen
Kabellengte bedieningspaneel +BHXX Geen
Kabellengte besturingseenheid +BKXX Geen
Kabellengte StarCoupler-kaart +BLXX Geen
Optiesleuf A +CAXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf B +CBXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf C +CCXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf D +CDXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf E +CEXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf F +CFXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf G +CGXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf H +CHXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf I +CIXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf J +CJXX Geen, zonder montageplaat
Taalpakket +EL01 Wereldwijd
Klantspecifieke toepassing +DBXX Geen
Extra freq.regelaarfuncties 1 +DD1X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 2 +DE2X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 3 +DF3X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 4 +DG4X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 5 +DH5X Geen
Hoog toerental ingeschakeld +DI6X Nee
Aanpassing bestandspakket-ID +EAXXXXXX Geen aanpassing
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Technische documentatie +EGIN Installatiehandleiding
Documentatietaal +EHEN Engels
Klantspecifiek label +EJXX Geen
Verzendverpakking +TACB Verpakking in kartonnen doos
Productspec. marit. cert. +VBXX Geen
Frameaanduiding AR10L AR10L
Modelcode 01 IC7-60SLGC07-380AE00F4
Modelcode 02 +AEZ3+AJFX+ANNC
Modelcode 03 +AONH+BAMT+BEXX
Modelcode06 +DAHY
Modelcode08 +EGIN+EHEN
Breedte hoofdeenheid 140MM/5.5IN+300MM/11.8IN 140MM/5.5IN+300MM/11.8IN
Hoogte hoofdeenheid 1295MM/51IN+381MM/15IN 1295MM/51IN+381MM/15IN
Diepte hoofdeenheid 566MM/22.3IN+189MM/7.4IN 566MM/22.3IN+189MM/7.4IN
Calculated Gross Weight [kg] 225
Calculated Net Weight [kg] 170
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
AC-spanning 3X525-690VAC 3X525-690VAC
Beschermingsklasse IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Calculated Package Weight 55
controleer op volledigheid OK OK
DC-busspanning 640-1100VDC 640-1100VDC
DC-busstroom 445A(1025VDC) 445A(1025VDC)
DC-vermogen 455KW(1025VDC) 455KW(1025VDC)
HELP CHAR 91D52A0712099
Help Counter 1
Ingangsfrequentie 50/60Hz 50/60Hz
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Nominale AC-stroom 388A 388A
Nominale kortsluitstroom 100kA 100kA
Opslagtemperatuur -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Prod.categorie - DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D52A0712099
Product View (Switch) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Producttype - DrivesSymbol Grid converter module Grid converter module
Productweergave (standaard) Global (Standard)
Salescode part 1 IC7-60SLGC07-380AE00F4 IC7-60SLGC07-380AE00F4
Schijnbaar vermogen /404KVA(600VAC) /404KVA(600VAC)
Schijnbaar vermogen 464KVA(690VAC) 464KVA(690VAC)
STAT NO 12099
Type koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
Typecode deel 1 7SM-HYSLGC07-380AE00F4
Typecode deel 2 -000095382
Uitgangsfrequentie 25-70Hz 25-70Hz
Vloeistoftemp. hoge overbel. 38°C/100°F 38°C/100°F
Vloeistoftemp. lage overbel. 38°C/100°F 38°C/100°F
Vloeistoftemp. nominale bel. 38°C/100°F 38°C/100°F

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality