IC7-60SLDCB5-1080E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK03+BL

136Z9780

iC7-Hybrid
Systeemmodule, vloeist.gekoeld
IC7-60SLDCB5-1080E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK03+BL25+DAHY
IP 00/Open type, Framegrootte:DR12L
DC/DC-omzettermodule, 380-500 V AC / 465-800 V DC,1080 A
EMC-niveau: Categorie C4
Control Panel 2.8 OPX20
Basic I/O: I/O en Relais Optie OC7C1
PROFINET RT OS7PR
Functionele veiligheid: Geen, niet uitbreidbaar
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC7-60SLDCB5-1080E00F4+AED1+AKFF+ANN1+AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH25+BK03+BL25+DAHY

Productdata

Bruto gewicht 275 Kilogram
Netto gewicht 237 Kilogram
EAN 5715253256511

 

Productserie +DAHY iC7-Hybrid
Productgroep IC7-60 iC7-60
Productcategorie SL Systeemmodule, vloeist.gekoeld
Producttype DC DC/DC-omzettermodule
Salescode part 2 +AED1+AKFF+ANN1 +AED1+AKFF+ANN1
Netspanning B5 380-500 V AC / 465-800 V DC
Salescode part 3 +AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20 +AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20
Nominale stroom -1080 1080 A
Salescode part 4 +BGK1+BH25+BK03+BL25 +BGK1+BH25+BK03+BL25
Salescode part 5 +DAHY +DAHY
Vermogensklasse XXX Niet relevant
Beschermingsklasse E00 IP 00/Open type
EMC-categorie F4 Categorie C4
Uitbreiding, integr.eenheid +AED1 Standaard, met DC/DC-filter
Netingangsapparaat +AJXX Geen
DC-zekeringen en -apparaten +AKFF DC-buszek. en -bronzekeringen
Connectortype koelcircuit +ANN1 Insteekaansluiting
Slanglengte koelcircuit +AO20 2,0 m (6 ft)
Maritieme constructie +AFXX Geen
Printplaatbescherming +AGCX Gecoate kaarten
Communicatie-interface, X1/X2 +BAPR PROFINET RT OS7PR
Communicatie-interface, X0 +BBEL Ethernetpoort, geen protocol
Standaard I/O +BDC1 I/O en Relais Optie OC7C1
Functionele veiligheid +BEXX Geen, niet uitbreidbaar
Bedieningspaneel +BF20 Control Panel 2.8 OPX20
Montagetype bedieningspaneel +BGK1 Inbouwmontage
Kabellengte bedieningspaneel +BH25 2,5 m (8 ft)
Kabellengte besturingseenheid +BK03 0,3 m (1 ft), optisch
Kabellengte StarCoupler-kaart +BL25 2,5 m (8 ft), optisch
Optiesleuf A +CAXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf B +CBXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf C +CCXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf D +CDXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf E +CEXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf F +CFXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf G +CGXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf H +CHXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf I +CIXX Geen, zonder montageplaat
Optiesleuf J +CJXX Geen, zonder montageplaat
Taalpakket +EL01 Wereldwijd
Klantspecifieke toepassing +DBXX Geen
Extra freq.regelaarfuncties 1 +DD1X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 2 +DE2X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 3 +DF3X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 4 +DG4X Geen
Extra freq.regelaarfuncties 5 +DH5X Geen
Hoog toerental ingeschakeld +DI6X Nee
Aanpassing bestandspakket-ID +EAXXXXXX Geen aanpassing
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Technische documentatie +EGXX Geen
Documentatietaal +EHXX Meertalig
Klantspecifiek label +EJXX Geen
Verzendverpakking +TACB Verpakking in kartonnen doos
Productspec. marit. cert. +VBXX Geen
Frameaanduiding DR12L DR12L
Modelcode 01 IC7-60SLDCB5-1080E00F4
Modelcode 02 +AED1+AKFF+ANN1
Modelcode 03 +AO20+BAPR+BDC1+BEXX+BF20
Modelcode04 +BGK1+BH25+BK03+BL25
Modelcode06 +DAHY
Breedte hoofdeenheid 235MM/9.3IN 235MM/9.3IN
Hoogte hoofdeenheid 1282MM/50.5IN 1282MM/50.5IN
Diepte hoofdeenheid 568MM/22.4IN 568MM/22.4IN
Calculated Gross Weight [kg] 274
Calculated Net Weight [kg] 230
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Beschermingsklasse IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Calculated Package Weight 44
controleer op volledigheid OK OK
DC-bron/belastingsspanning 0-VDC BUS 0-VDC BUS
DC-bron/belastingsstroom 1103A(742VDC) 1103A(742VDC)
DC-busspanning 465-800VDC 465-800VDC
DC-busstroom 1103A(742VDC) 1103A(742VDC)
DC-vermogen 819KW(742VDC) 819KW(742VDC)
Division 91 91
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Nominale kortsluitstroom 100kA 100kA
Opslagtemperatuur -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Prod.categorie - DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Group D52 D52
Product View (Switch) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Producttype - DrivesSymbol DC/DC converter module DC/DC converter module
Salescode part 1 IC7-60SLDCB5-1080E00F4 IC7-60SLDCB5-1080E00F4
STAT NO 16547
Type koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
Typecode deel 1 7SM-HYSLDCB5-1080E00F4
Typecode deel 2 -000094129
Vloeistoftemp. hoge overbel. 45°C/113°F 45°C/113°F
Vloeistoftemp. lage overbel. 45°C/113°F 45°C/113°F
Vloeistoftemp. nominale bel. 45°C/113°F 45°C/113°F

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality