7DP-130060-000018993
7DP-130060-000018993

132H0137

NXP13006-A0T0UWG-A1AFB1B5C5+FL23+DLNL

NXP13006-A0T0UWG-A1AFB1B5C5+FL23+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 1300 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX s term.
C Slot: (B1)6 program. DI/DO
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Nederlands
Frame 74 vloeistofkoel.
Other options according to Model code

Modelcode: NXP13006-A0T0UWG-A1AFB1B5C5+FL23+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 281 kg
Netto gewicht 280 kg
Volume 0 l
EAN 5714853286782

VACON NX_

Productgroep NXP NXP - Productreeks
Stroom 1300 1300 A
Netspanning 6- 525-690 VAC (640-1100 VDC)
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie U 12-puls geen smoorspoel
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Optie slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF (AF)STO, ATEX s term.
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Regio -R00 Internationaal (-R00)
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
System Firmware +FNP02 System software NXP
Firmwaretaalpakket +FL23 FWtaal;UK,UK,DE,FR,IT;W-EurII
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 No Special Application
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLNL Nederlands
UL-keur +GAUL UL-keur
CE-markering +GACE CE-markering
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Afm. (bxhxd in mm) 746X1175X375
Brutogewicht [kg] ca. 281
Calculated Net Weight 280
Continu Stroom (I nom) (HO)[A] 867
controle op compleetheid OK
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Framegrootte CH74 Frame 74 vloeistofkoel.
Help Counter 1
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Maritieme keur NONE Geen scheepvaartkeur
Materiaal Brutogewicht ca. 281
Materiaal Nettogewicht ca. 280
Modelcode01 NXP13006-A0T0UWG-
Modelcode02 A1AFB1B5C5
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DLNL
Nettogewicht [kg] ca. 280
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
Optie slot C B1 (B1)6 program. DI/DO
Optie slot D B5 (B5)3RO(NO)
Optie slot E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Parameterset NONE geen
Plant from Orderline B503
Platform VXSNXLM D
Prefix VXSNXLM 7
Productweergave (schakelaar) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Salestext CH7413006-0T
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
Stock Code 7DP-130060
Stockcode part 1 7DW-130060-118LMB
Typecode Deel 1 7DP-130060
Typecode Deel 2 -000018993
Vermogen HO (kW) -
Vermogen LO (kW) 1150

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality