7DP-059060-000004898

132H1945

NXP05906-A0T0IWF-A1AF0000CQ

NXP05906-A0T0IWF-A1AF0000CQ
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 590 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: CQ,EtherNet/IP
Manual: Engels
Frame 63 vloeistofkoel.
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP05906-A0T0IWF-A1AF0000CQ

Productdata

Bruto gewicht 121 kg
Netto gewicht 120 kg
Volume 0 l
EAN 5714853306923

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 6- 525-690 VAC (640-1100 VDC)
Stroom 0590 590 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie I INU, geen laadcircuit
Kaartmodificaties F- Optische aansl /standaard
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E CQ CQ,EtherNet/IP
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
System Firmware +FNP02 System software NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 No Special Application
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-keur +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Maritieme keur NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte CH63 Frame 63 vloeistofkoel.
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-059060
Typecode deel 2 -000004898
Salestext CH6305906-0T
Modelcode 01 NXP05906-A0T0IWF-
Modelcode02 A1AF0000CQ
Berekend nettogewicht [kg] 120
Berekend brutogewicht [kg] 121
Vermogen LO (kW) 525
Vermogen HO (kW) -
Afm. (bxhxd in mm) 505X923X375
Continue stroom (HO) [A] 393
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DW-059060-118P7Q
Stock Code 7DP-059060
controle op compleetheid OK
Calculated Net Weight 120
Materiaal Brutogewicht ca. 121
Materiaal Nettogewicht ca. 120
Help Counter 1
Installatie van Orderline B503
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality