7DP-016850-000041022

132H6962

NXP01685-A0T0IWV-A1AFBCBHE6+APFIFF09V172
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 168 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
C Slot: BC,Resolver 3xDO, wide range
D Slot: BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
E Slot: E6,CANopen
Manual: Engels
Frame 05 vloeistofkoel.
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP01685-A0T0IWV-A1AFBCBHE6+APFIFF09V172

Productdata

Bruto gewicht 41 kg
Netto gewicht 40 kg
Volume 0 l
EAN 5714853360642

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0168 168 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie I INU, geen laadcircuit
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C BC BC,Resolver 3xDO, wide range
Optie slot D BH BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
Optie slot E E6 E6,CANopen
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +APFIFF09V172 Appl sw FIFF09V172 NXS,NXP,NXI
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte CH05 Frame 05 vloeistofkoel.
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-016850
Typecode deel 2 -000041022
Verkooptekst CH0501685-0T
Modelcode 01 NXP01685-A0T0IWV-
Modelcode02 A1AFBCBHE6
Modelcode04 +APFIFF09V172
Berekend nettogewicht [kg] 40
Berekend brutogewicht [kg] 41
Motorverm lage overbel [kW] 90
Motorverm hoge overbel [kW] 75
Afmetingen BxHxD [mm] 246X553X264
Continue stroom (NO) [A] 153
Continue stroom (HO) [A] 112
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-016850
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1AFBCBHE6
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality