7DP-038550-000080640

132N9703

NXP03855-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 385 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E6,CANopen
Manual: Engels
Frame 61 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP03855-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

Productdata

Bruto gewicht 56 kg
Netto gewicht 55 kg
Volume 0 l
EAN 5715253142180

VACON NX_

Productweergave (schakelen) CSAPP Klantspecifieke toepassingen
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0385 385 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie I INU, geen laadcircuit
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E E6 E6,CANopen
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +DCD3 DC/DC-omvormer; Uuit,max>75%
Applicatie +ADFIF101 Appl sw ADFIF101 NXP, NXI
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte CH61 Frame 61 vloeistofkoel.
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-038550
Typecode deel 2 -000080640
Verkooptekst CH6103855-0T
Modelcode 01 NXP03855-A0T0IWG-
Modelcode02 A1A20000E6
Modelcode03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Berekend nettogewicht [kg] 55
Berekend brutogewicht [kg] 56
Motorverm lage overbel [kW] 200
Motorverm hoge overbel [kW] 160
Afmetingen BxHxD [mm] 246X658X374
Continue stroom (NO) [A] 350
Continue stroom (HO) [A] 257
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-038550
controleer op volledigheid OK
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality