7DA-065050-000034637

132H4103

NXA06505-A0T02WG-A1A20000E6+ARFIFF30
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 650 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E6,CANopen
Manual: Engels
Frame 62 vloeistofkoel.
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXA06505-A0T02WG-A1A20000E6+ARFIFF30

Productdata

Bruto gewicht 56 kg
Netto gewicht 55 kg
Volume 0 l
EAN 5714853330874

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXA Active-Front-End-unit
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0650 650 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie 2 AFE-module, geen LCL
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E E6 E6,CANopen
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
System Firmware +FNP02 System software NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +ARFIFF30 Generator appl NXA,NXI,NXP
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-keur +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Maritieme keur NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte CH62 Frame 62 vloeistofkoel.
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DA-065050
Typecode deel 2 -000034637
Salestext CH6206505-0T
Modelcode 01 NXA06505-A0T02WG-
Modelcode02 A1A20000E6
Modelcode04 +ARFIFF30
Berekend nettogewicht [kg] 55
Berekend brutogewicht [kg] 56
Vermogen LO (kW) 525
Vermogen HO (kW) -
Afm. (bxhxd in mm) 246X658X374
Continue stroom (NO) [A] 700
Continue stroom (HO) [A] 433
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DW-065050-118S1X
Stock Code 7DA-065050
controle op compleetheid OK
Calculated Net Weight 55
Materiaal Brutogewicht ca. 56
Materiaal Nettogewicht ca. 55
Help Counter 1
Installatie van Orderline D801
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality