VACON® NXP Grid Converter

Toont 2 product (en)

7DP-414050-000059459

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 4140 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: Geen kaart
E Slot: OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
2xFrame 64 vloeistofkoel.
Other options according to Model code

Modelcode: NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
7DP-414050-000059479

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 4140 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: Geen kaart
E Slot: OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
2xFrame 64 vloeistofkoel.
Other options according to Model code

Modelcode: NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR