Toont 21 product (en)
NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 300 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,izol),+24V/EXT
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engels
Frame 61 vloeistofkoel.
Other options according to Model code
NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 1030 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 00 Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engels
Frame 63 vloeistofkoel.
Other options according to Model code
NXP07305-A0T0IWG-A1A2B400E9+FL21+DCD3+ADFIF101+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 730 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,izol),+24V/EXT
D Slot: Geen kaart
E Slot: OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Nederlands
Frame 62 vloeistofkoel.
Other options according to Model code
NXP15006-A0T0IWF-A1A200D2EC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 1500 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 00 Geen kaart in slot C
D Slot: D2-kaart in slot D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Engels
Frame 64 vloeistofkoel.
Other options according to Model code
NXP02055-A0T0IWG-A1A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 205 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 00 Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 05 vloeistofkoel.
Other options according to Model code