NXP03005-G0T0IWG-A1A2D7CP00+FL26+MASG+ARFIFF03+DLRU

132N2428

NXP03005-G0T0IWG-A1A2D7CP00+FL26+MASG+ARFIFF03+DLRU
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC 300 AIP 00
Grafisch paneel
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: CP,PROFINET
E Slot: Geen kaart
Manual: Russisch
Frame 61 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP03005-G0T0IWG-A1A2D7CP00+FL26+MASG+ARFIFF03+DLRU

Productdata

Bruto gewicht 56 Kilogram
Netto gewicht 55 Kilogram
EAN 5715253063256

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0300 300 A
Bedieningspaneel G Grafisch paneel
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie I INU, geen laadcircuit
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C D7 D7,Netspanningsmeetingkaart
Optie slot D CP CP,PROFINET
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL26 UK,RU,CN;Overig
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLRU Russisch
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +MASG Licentie Grid Converter
Toepassing +ARFIFF03 Netconverter NXA, NXI, NXP
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte CH61 Frame 61 vloeistofkoel.
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-030050
Typecode deel 2 -000071025
Verkooptekst CH6103005-0T CH6103005-0T
Modelcode 01 NXP03005-G0T0IWG-
Modelcode 02 A1A2D7CP00
Modelcode 03 +FL26+MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Modelcode05 +DLRU
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Motorverm lage overbel [kW] 160 160
Motorverm hoge overbel [kW] 132 132
Afmetingen BxHxD [mm] 246X658X374 246X658X374
Continustroom (I nom) (NO)[A] 273 273
Continustroom (I nom) (HO)[A] 200 200
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Voorraadcode 7DP-030050 7DP-030050
controleer op volledigheid OK OK
Help Counter 1
Installatie van orderregel RU01 RU01
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality