7DP-414050-000020745

132H1253

NXP41405-A0T0IWG-A8B5A5D2EC

NXP41405-A0T0IWG-A8B5A5D2EC
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 4140 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
C Slot: A5,3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D2,SysBus(1fiber) + galv.g.CAN
E Slot: EC,EtherCAT
Manual: Engels
2xFrame 64 vloeistofkoel.
B Slot: B5,3RO(NO)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP41405-A0T0IWG-A8B5A5D2EC

Productdata

Bruto gewicht 361 kg
Netto gewicht 360 kg
Volume 0 l
EAN 5714853299263

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 4140 4140 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie I INU, geen laadcircuit
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A8 A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
Optie slot B B5 B5,3RO(NO)
Optie slot C A5 A5,3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Optie slot D D2 D2,SysBus(1fiber) + galv.g.CAN
Optie slot E EC EC,EtherCAT
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte DH64 2xFrame 64 vloeistofkoel.
Vermogensklasse 2M15 2,15 MW
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-414050
Typecode deel 2 -000020745
Verkooptekst DH6441405-0T
Modelcode 01 NXP41405-A0T0IWG-
Modelcode 02 A8B5A5D2EC
Berekend nettogewicht [kg] 360
Berekend brutogewicht [kg] 361
Motorverm lage overbel [kW] 2150
Motorverm hoge overbel [kW] -
Afmetingen BxHxD [mm] 2X(746X923X375)
Continustroom (I nom) (NO)[A] 3763
Continustroom (I nom) (HO)[A] 2760
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DW-414050-117B8Q
Voorraadcode 7DP-414050
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 360
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality