7DA-206050-000016153

132H1115

NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GALR

NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 2060 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: D2,SysBus(1fiber) + galv.g.CAN
E Slot: EC,EtherCAT
Manual: Engels
Frame 64 vloeistofkoel.
B Slot: B5,3RO(NO)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXA20605-A0T02WG-A8B500D2EC+MASG+ARFIFF03+GALR

Productdata

Bruto gewicht 181 kg
Netto gewicht 180 kg
Volume 0 l
EAN 5714853297870

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXA Active-Front-End-unit
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 2060 2060 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie 2 AFE-module, geen LCL
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A8 A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
Optie slot B B5 B5,3RO(NO)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D D2 D2,SysBus(1fiber) + galv.g.CAN
Optie slot E EC EC,EtherCAT
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +MASG Licentie Grid Converter
Applicatie +ARFIFF03 Netconverter NXA, NXI, NXP
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring +GALR Lloyds Register
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte CH64 Frame 64 vloeistofkoel.
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DA-206050
Typecode deel 2 -000016153
Verkooptekst CH6420605-0T
Modelcode 01 NXA20605-A0T02WG-
Modelcode 02 A8B500D2EC
Modelcode 03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Modelcode05 +GALR
Berekend nettogewicht [kg] 180
Berekend brutogewicht [kg] 181
Motorverm lage overbel [kW] 1262
Motorverm hoge overbel [kW] -
Afmetingen BxHxD [mm] 746X923X375
Continustroom (I nom) (NO)[A] 1873
Continustroom (I nom) (HO)[A] -
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DA-206050
controleer op volledigheid OK
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality