7DI-046050-000079016

132N8349

NXI04605-A0T0ISG-A1A3B50000+FL23+DCD3+ADFIF101+DLNL
Vacon NXI Inverterunit
380-500 VAC, 460 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Nederlands
Frame 10 INU
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXI04605-A0T0ISG-A1A3B50000+FL23+DCD3+ADFIF101+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 101 kg
Netto gewicht 100 kg
Volume 0 l
EAN 5715253124780

VACON NX_

Productweergave (schakelen) CSAPP Klantspecifieke toepassingen
Productgroep NXI NXI Inverterunit
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0460 460 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie I INU, geen laadcircuit
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Optie slot C B5 B5,3RO(NO)
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLNL Nederlands
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +DCD3 DC/DC-omvormer; Uuit,max>75%
Toepassing +ADFIF101 Appl.sw ADFIF101 NXP, NXI
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FI10 Frame 10 INU
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DI-046050
Typecode deel 2 -000079016
Verkooptekst FI1004605-0T
Modelcode 01 NXI04605-A0T0ISG-
Modelcode02 A1A3B50000
Modelcode03 +FL23+DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Modelcode05 +DLNL
Berekend nettogewicht [kg] 97
Berekend brutogewicht [kg] 98
Motorverm lage overbel [kW] 250
Motorverm hoge overbel [kW] 200
Afmetingen BxHxD [mm] 239X1030X552
Continustroom (I nom) (NO)[A] 460
Continustroom (I nom) (HO)[A] 385
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DI-046050
controleer op volledigheid OK
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality